เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
    alfa para la vida real

    Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.225027559
    • Product familyTyle adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Ceramic tile and gres adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เอกวาดอร์

    สินค้าใกล้เคียง