เผยแพร่สินค้าของคุณ
Algreen 50 Gallon Athena Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Athena Rain Barrel

  • Durable and weather resistant.
  • Corrosion proof screen guard blocks debris from entering your water supply.
  • Brass Spigot for easy access to water along with bottom threaded drain and fitting connections.
  • Dual water overflows to sufficiently allow water to escape rain barrel when full and can be linked to any Algreen Rain Barrel.
  • Recyclable and BPA free.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions: 24 x 24 x 34 inches
    Item Weight: 18.1 pounds
    Shipping Weight: 18.1 pounds

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Algreen-50-Gallon-Athena-Rain-Barrel
  • Product familyGarden
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rain Barrel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • UNSPSC nameRoads and landscape
  • UNSPSC code3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRecycling Equipment
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit