เผยแพร่สินค้าของคุณ
Algreen 65 Gallon Cascata Rain Barrel
Algreen

Algreen 65 Gallon Cascata Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Crown planter with double-wall for durability.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions: 24 x 24 x 46 inches
    Item Weight: 23 pounds
    Shipping Weight: 26.3 pounds

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Algreen-65-Gallon-Cascata-Rain-Barrel
  • Product familyGarden
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rain Barrel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • UNSPSC nameRoads and landscape
  • UNSPSC code3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRecycling Equipment
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)