เผยแพร่สินค้าของคุณ
473 / 474 Rollingframe 52 Soft
Alias

473 / 474 Rollingframe 52 Soft

473_Height adjustable chair with soft (or hard or soft breaking ***) castors and 5-star swivel base with tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.*** on request


474_Height adjustable chair with soft (or hard or soft breaking ***) castors and 5-star swivel base with tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.*** on request

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.473_474_Rollingframe-Soft-52
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (40)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)