เผยแพร่สินค้าของคุณ
481 / 482 Meetingframe 52
481 / 482 Meetingframe 52
    Alias

    481 / 482 Meetingframe 52

    481 Self adjusting swivel chair with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.


    482 Self adjusting swivel chair with arms, with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh or in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.481_482_Meetingframe-52
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (40)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)