เผยแพร่สินค้าของคุณ
483 / 484 Meetingframe Soft 52
Alias

483 / 484 Meetingframe Soft 52

483_Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.


484_Self adjusting swivel chair with arms and 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.483_484_Meetingframe-Soft-52
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ