SKU: DUAL2432
The Circa Dual Opening Fiberglass Recycle & Waste Receptacle is the perfect solution for any recycling or waste management needs. Our new receptacle features a clean design with over 75 standard finishes to choose from, making it easy to coordinate with any decor. The two-piece design and lift-off top with vinyl trim keeps the receptacle looking new and easy to clean. Measuring at 24″ diameter by 32″ height, this fiberglass receptacle is dent-resistant, high-strength, and lightweight, making it suitable for both interior and exterior applications. It’s especially perfect for locations near the ocean where there is a high salt content in the air and resists corrosion from floor cleaning chemicals too. The custom-made lid includes co-mingle “recyclables” and half-round “waste” openings to conveniently separate your trash from recyclables. Moreover, the dual interior seamless liners effectively hide the trash bag while providing additional protection from leaky trash bags. Plus, it features a recessed base that ensures stability even in high traffic areas. Choose Circa Dual Opening Fiberglass Recycle & Waste Receptacle today for an eco-friendly solution that looks great indoors or out!
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |