เผยแพร่สินค้าของคุณ
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
Doma Receptacle
    Allé Designs

    Doma Receptacle

    Introducing the Doma Receptacle, a contemporary fiberglass receptacle collection that brings together clean architectural lines, purposeful functionality, and versatile customization. With its refined cylindrical silhouette, softly rounded lid, and integrated disposal opening, DOMA complements today's thoughtfully designed commercial interiors.

    สเปคสินค้า
    • Height (inches): 41

      Diameter (inches): 20

      Capacity (gallons): 30

      Weight (lbs): 28

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: True

      Finishes: Blue, Olive Green, White, Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.doma-receptacle
    • Product familyWaste & Recycling Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Wastebaskets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)41
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • น้ำหนัก28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationWaste Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-39 45 25 13
    • OmniClass TitleSolid Waste Bins