เผยแพร่สินค้าของคุณ
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
    Alpine SnowGuards

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Product familySnow Guards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)0.18
    • ความลึก (นิ้ว)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards