เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
Frost protection heating cable
    Altech
    Archived

    Frost protection heating cable

    This product is only available for the Swedish market. Altech Frost protection heating cable. Used for protection of water pipes, tanks and cisterns. The cable can either be installed inside or outside the pipe. The self-regulating cable is ordered either per meter or as completed lengths with cord, plug, warning sign and manual.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Note! Maximum connection length at 10 A delay fuse and a starting temperature of +5 °C: 100 m outside pipeline and 60 m inside water pipe. Use earth fault switch when mounting Altech frost protection cable regardless of installation type. Material: PE Leader: Round, of copper Voltage Class Uo / U: 150/250 V Cable diameter: 7.0 mm Conductor area: 0.5 mm Rated temperature: +50 °C Temperature of installation: Min -10 °C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Frostskyddskabel
    • Product familyFrost protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heating cable
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

    สินค้าใกล้เคียง