เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geotextile N5
Geotextile N5
Geotextile N5
Geotextile N5
    Altech
    Archived

    Geotextile N5

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    สเปคสินค้า
    • Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Geotextil_N5
    • Product familyGeotextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nonwoven
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameFilter membranes
    • UNSPSC code40161507
    • Uniclass 2015 CodePr_15_57_30
    • Uniclass 2015 DescriptionGeomembranes
    • OmniClass Number23-11 15 11 15
    • OmniClass TitleSheeting Geomembranes

    สินค้าใกล้เคียง