เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Archived

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Injusteringsventiler
    • Product familyValves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balancing valves
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves