เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Kulventiler_AL3635
แบรนด์: Altech
Product family: Ball valves
กลุ่มสินค้า: Heating and cooling systems
วันที่เผยแพร่: 2018-08-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


วัสดุหลัก: Brass
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Ball valves
รหัส UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 รหัส: L7136
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Ball Valves
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 รายละเอียด: Ball valves
NBS Reference รหัส: 94-94-xx
NBS Reference รายละเอียด: Ball Valves
จำนวน OmniClass: 23-27 31 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

ชื่อ มูลค่า
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

ชื่อ มูลค่า
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®