ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Kylpresskopplingar_T-ror_cu |
---|---|
แบรนด์: | Altech |
Product family: | Press Fittings |
กลุ่มสินค้า: | AC and refrigeration |
วันที่เผยแพร่: | 2018-06-13 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/altech/product/kylpresskopplingar_t-ror_cu
วัสดุหลัก: | Copper |
---|---|
วัสดุรอง: | Rubber |
ออกแบบใน: | Spain |
ผลิตใน: | Spain |
หมวดหมู่ BIMobject : | ประปา - ข้อต่อ |
---|---|
IFC classification: | Pipe Fitting |
ชื่อ UNSPSC: | Plumbing connectors |
รหัส UNSPSC: | 40141720 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L73121 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 รหัส: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Pipe fitting |
จำนวน OmniClass: | 23-27 43 15 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Copper |
BIMobject®