ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
แบรนด์: | Altech |
Product family: | Press Fittings |
กลุ่มสินค้า: | Stainless steel |
วันที่เผยแพร่: | 2018-03-06 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
หมวดหมู่ BIMobject : | ประปา - ข้อต่อ |
---|---|
IFC classification: | Pipe Fitting |
ชื่อ UNSPSC: | Plumbing connectors |
รหัส UNSPSC: | 40141720 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L73121 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 รหัส: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Pipe fitting |
จำนวน OmniClass: | 23-27 43 15 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®