เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pump chambers 400
Pump chambers 400
    Altech
    Archived

    Pump chambers 400

    This product is only available for the Swedish market. The Altech Pump chamber 400 is made of polypropylene, PP, and comes with pump connection accessories and an extra lifting device for the pump as well as a sturdy and sturdy lid that is screwed fast, making it child resistant. The bottom is also screwed and sealed with silicone FA 180. The pump chamber is available in two different lengths, 2 meters and 3 meters and are delivered without pre-drilled inlets, which allows you to choose the height of the inlet you want.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pumpbrunnar_400
    • Product familyChambers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump chambers
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing