เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pump chambers 600
Pump chambers 600
    Altech
    Archived

    Pump chambers 600

    This product is only available for the Swedish market. The Altech Pump chamber 600 is made of PP (polypropylene) and has a sturdy and lid that is attached with 4 screws. The well is equipped with a single G32 outlet for the outlet, making it easy to connect a pump and connect the well with PEM hose. The chamber is equipped with a lifting rod, which facilitates lifting the pump when cleaning. The chamber is 2 meters high, but can be increased 1 000 mm with a sleeve coupling. The well can be cut to a height of 1 400 mm. The pump chamber is delivered without pre-drilled inlet, which allows you to choose the desired height of the inlet.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pumpbrunnar_600
    • Product familyChambers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump chambers
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing