เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/c8816c48-9f9a-49c5-ba90-d59da9a8138e
หน้าหลัก
ประเภท
เฟอร์นิเจอร์
กระจก
Basic Mirrors
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Basic Mirrors
This product is only available for the Swedish market.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Basicplanspeglar
Product family
Sanitet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Badrumsmöbler
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2016-01-16
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
เฟอร์นิเจอร์ - กระจก
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
ดาวน์โหลด
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
ดาวน์โหลด
Essem Design
Classic Mirror
ดาวน์โหลด