เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    <p>Gabriella Vanity unit with countertop and washbasin. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is 3D-laminated and manufactured in moisture resistant MDF. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. Available in 60, 90 and 120 widths. To be combined together with Gabriella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.</p>

    <p>Width: 1 210 mm</p>
    <p>Depth: 687 mm</p>
    <p>Height: 470 mm</p>

    <p>Colors vanity units: white matte and light grey matte</p>
    <p>Colors countertop: white matte and black matte</p>
    <p>Colors washbasin: white matte and black matte</p>

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures