เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktop sink big + small centered
Worktop sink big + small centered
    Alterna

    Worktop sink big + small centered

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Worktop Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel. The sinks are reversible to suit any kitchen.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Diskbank_stor-liten-cent
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diskbänkar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks