เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
หน้าหลัก
ประเภท
เฟอร์นิเจอร์
กระจก
Isabella Mirror
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Isabellaspegel
Product family
Sanitet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Badrumsmöbler
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-08-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
700
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
20
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
วัสดุรอง
Particleboard
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
โปแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
เฟอร์นิเจอร์ - กระจก
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
ดาวน์โหลด
Essem Design
Classic Mirror
ดาวน์โหลด
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
ดาวน์โหลด
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด