เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
    Alterna

    Regulation for towel warmers

    This product is only available for the Swedish market.

    Alternate Regulation valves for towel heaters, in chromed brass and chromed or white handwheel for towel rails. The valves are delivered as 2-pipe valves but can also be converted to 1-pipe valves. Should not be connected to VVC systems. Choose between Lusso L2, Lusso L1, Lusso 60 CC, Picto or Primeo regulation valves.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reglerventiler
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน