เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Aquarius UK Safety Flooring
Altro Aquarius UK Safety Flooring
Altro Aquarius UK Safety Flooring
Altro Aquarius UK Safety Flooring
Altro Aquarius UK Safety Flooring
    Altro

    Altro Aquarius UK Safety Flooring

    Altro Aquarius was developed for lasting performance in shoes or barefoot.

    Achieving Class B to DIN 51097 for barefoot use, plus PTV ≥50 (Slider 96), it provides optimum lifetime sustained slip resistance in wet and dry environments. The range features plain and tonal chip options to help you achieve high contrast and design flexibility. This vinyl flooring has been extensively tested with a variety of shoes and contaminants to ensure top performance in high-risk environments. It’s also easy to clean. With Altro Aquarius you can have it all: good looks and safety.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Key Benefits

      • Optimum slip resistance in wet and dry environments, shoes or barefoot
      • Achieves R11 slip resistance rating and SCoF of .88 dry, 1.03 wet
      • Extensively tested on a variety of shoe types to ensure top performance
      • Ideal for bathrooms, showers, changing areas and pool decks
      • Pairs with select Altro Walkway 20 colors for seamless coordination from wet rooms to general areas
      • FloorScore Certified / Low VOCs


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Aquarius-UK
    • Product familyWet Environments
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wet Environments
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง