เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Tonal and modernist, adhesive-free floor for maximum impact with minimum downtime. Enhanced cleanability makes it ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal and it has no associated adhesive odours. It features our award-winning adhesive-free installation method for same day weld and walk, easy end of life removal, re-use or recycling.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Cantata-UK
    • Product familyFloors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smooth
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง