เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM

    Specialist R11 slip resistance for locations with contaminants including chalk dust, sawdust and muddy water from clay work, such as craft, design and technology / art rooms and circulation areas. Enables safe transition between R12 and R10 floors, helping to reduce slip risk. Providing durability and toughness for over 60 years.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Technical summary

      Type of product:Roll
      Thickness:2.5mm
      Life expectancy:25 years
      No. of colours:12
      Weight:3.1kg/m²
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Classic-25-CEEM
    • Product familyFloors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป