เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
Altro Classic 25 Safety Flooring UK
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring UK

    Tried and trusted for over 60 years, Altro Classic 25 is a 2.5mm flooring that provides lasting slip resistance, durability and abrasion resistance, along with comfort underfoot. It is ideal for use in heavy traffic areas – particularly with wheeled traffic. It’s also good for areas where occasional moisture and dust can increase the risk of slipping as it has a Pendulum Test Value (PTV) rating ≥45 and an R11 slip rating. For other heavy duty solutions see Altro Atlas 40 and Altro Reliance 25.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Key benefits

      • Ideal for heavy traffic areas, particularly commercial kitchens
      • Achieves R11 slip resistance rating and SCoF of .9 dry, 1.0 wet
      • Easy to clean and maintain
      • Lasting abrasion resistance and durability
      • Practical, dirt-hiding shades available
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Classic-25-uk
    • Product familyFloors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง