เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

New Altro Wood adhesive-free creates maximum impact with minimum downtime. With 12 color choices, 14dB sound reduction, a 10-year warranty and our Altro one in a million slip-resistance reassurance, Altro Wood adhesive-free offers high levels of comfort underfoot providing a safe, durable and decorative solution for busy spaces.

Using our award-winning adhesive-free installation method, it can be welded and walked on the same day, and at the end of its life can be removed easily, allowing it to be reused or recycled. Using Altro adhesive-free floors, you can halve installation time compared with a traditional adhered installation. It is ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal, plus there are no associated adhesive odors.

ติดต่อกับ Altro

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Altro-Wood-Adhesive-Free
  • Product familyFloors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smooth
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameWood flooring
  • UNSPSC code30161702
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes