เผยแพร่สินค้าของคุณ
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades

    The BB-CH is a premium hanging cassette system designed for the seamless installation of Buildbond aluminium composite panels. Engineered for vertical modulation, this system features a concealed fixing mechanism that provides a clean, modern aesthetic for high-end architectural envelopes. The BB-CH system is optimized for ventilated facades, offering structural lightness, rapid onsite assembly, and superior load transition, making it the preferred choice for architects seeking a fastener-free exterior finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bb-ch-system
    • Product familyAssembly system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assembly systems
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Composite Material Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)