เผยแพร่สินค้าของคุณ
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades

    The BB-T-SZ is a high-precision interlocking offset joint system engineered for the seamless integration of Buildbond aluminium composite panels into sophisticated architectural geometries. Specifically designed to accommodate horizontal tray modulation, the BB-T-SZ offers unmatched versatility for concave and convex curved facades. Utilizing a discreet T-profile substructure, this system provides a continuous, streamlined aesthetic and rapid installation, ensuring superior weatherboarding and structural performance for advanced ventilated rainscreen designs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bb-t-sz-system
    • Product familyAssembly system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assembly systems
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Composite Material Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)