เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALG 55 ESTANDAR C16 ventana
ALG 55 ESTANDAR C16 ventana
    Alugom

    ALG 55 ESTANDAR C16 ventana

    CASEMENT WINDOWS WITH THE MAXIMUM PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY OF THE FUTURE

    Hinged, three-chamber carpentry, with thermal breaks for doors and windows. A robust design, great versatility with high thermal and acoustic insulation values .its construction of 15 and 26 mm polyamides allows for up to 33 mm of glass rebate, making it possible to create larger Windows to improve lighting and comfort in the home.

    Frame and shutter with a depth of 55 and 62 mm respectively and European Channel system

    The European channel system allows the for a variety of openings such as interior or exterior openings, folding, tilt-and-turn, exterior projecting, parallel tilting or folding. CHIC visible and concealed hinge hardware systems, allow the casement and tilt-and-turn systems a total opening of the window to180º, three-dimensional and micrometric regulation in all directions independently of each other, guaranteeing a maximum load capacity per tilt-and-turn sash of 150 kg.

    The ALG system allows for the possibility of increasing its thermal and acoustic performance, through the insertion of insulating profiles in the polyamide chambers, in the glass rebate and on the outside of the frame, thus converting it into ALG 55 ESTANDAR HQ (High Quality).

    • Bicolor

    • Lacquered Color (RAL, textured or patterned

    • Sublicromia Wood Lacquer

    • EZY® Wood Lacquer

    • Antibacterial Lacquer

    • Anodized

    A TOP window with the energy efficiency of the future.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES

      • Casement Windows with European chamber

      • Frame section: 55 mm

      • Shutter section: 62 mm

      • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames.

      • Central gasket in EPDM foam/sponge

      • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg

      • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg

      • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg

      • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm

      • Maximum dimensions per shutter

      1700 x 2500 mm

      • Maximum glazing up to 33 mm

      • Possibilities of interior opening: or casement openings

      or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding

      • External opening possibilities: or casement or Projector

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alg-55-estandar-c16
    • Product familyPRACTICABLES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALG 55 C16
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)