เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
SMARTIA Barcode Cladding
    Alumil
    Archived

    SMARTIA Barcode Cladding

    SMARTIA M7000 Barcode Cladding is the ideal series for modern wall-cladding constructions, applied both at exterior and interior and upgrading overall aesthetics and energy levels. Undoubtedly, this is an astonishingly useful tool for architects to design impressive constructions and cover, in a unique style, large surfaces of commercial & office buildings, modern residences, etc.

    สเปคสินค้า
      • Modern, differentiating aesthetics, which lead the architectural trends.
      • Unlimited customization, thanks to profiles’ range, color choices and the combinations with LED lighting, perforation and synthetic wood (Woodalux®).
      • Top sturdiness and capability to cover whole buildings.
      • Allows and protects the insulative materials.
      • Corrosion resistance, thanks to the durability of aluminium and its surface treatment.
      • Allows complex technical applications, i.e., cladding with curtain walls, windows, entrance doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smartia-barcode-cladding
    • Product familyOUTDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cladding
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameAluminum profiles
    • UNSPSC code30102306
    • Uniclass 2015 CodeEF_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 14 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleArchitecturally-Exposed Structural Aluminum Framing
    • OmniClass Number23-13 33 19 11
    • OmniClass TitleCladding and Curtainwall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls