เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    Archived

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    สเปคสินค้า
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • Product familySMARTIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain Wall
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls