เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
    Alumil
    Archived

    Sliding SUPREME S700 Series

    The lift & slide system SUPREME S700 represents the new generation of ALUMIL’s high-end systems. It is an excellent solution for projects with demanding requirements, meeting the trend of “transparent” architecture through extensive glass surfaces, with high thermal insulation, safety and modern design. Its minimal design and its various innovative characteristics, make it the ideal option for projects requiring wide spans for enhanced daylight, outstanding performance and maximum ease of use.

    สเปคสินค้า
      • SASH DEPTH: 70 mm
      • SASH WEIGHT: up to 600 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 91 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 47 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 22 to 50 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with EPDM gaskets & tri-fin brushes
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 24 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: Polyamides, ALUMIL Energy bar, Insulation foam, PVC
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Supreme_S700_Series
    • Product familySUPREME
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)