เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-104 Passive SI System
MB-104 Passive SI System
    Aluprof

    MB-104 Passive SI System

    The MB-104 Passive is a thermal break-equipped window & door system that provides the highest thermal insulation performance, and meets all the requirements for passive building components.

    The system is used to fabricate exterior architectural development elements, e.g. various types of windows, doors, vestibules, and spatial structures, which are characterized, in addition to the excellent thermal insulation, by a very good sound insulation, water- and  air tightness and high structural strength.

    The MB-104 Passive system's profile construction comes in two variants, depending on the requirements for thermal energy savings: SI and AERO

    The MB-104 Passive -based door & window parameters exceed the current requirements of the strictest applicable regulations and standards – that’s why the MB-104 Passive system is dedicated to energy-efficient and passive building.

    สเปคสินค้า
    • Why MB-104 Passive?

      • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
      • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
      • standard-exceeding tightness and insulation performance
      • large range of glazing, up to 81mm
      • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

      MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-104_system
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-104 Passive SI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)