เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail
MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)

    MB-59 Slide Galandage is based on the MB-59 Slide system solutions and has been designed for producing thermally insulated sliding doors that slide straight into the wall (once open, the door leaf is hidden in the wall). Installed that way, the door fully connects indoor and outdoor living spaces. MB-59 Slide Galandage’s system profiles come in two options that offer different thermal insulation performances: ST and HI. The range of available profiles include 2- and 3-rail frames. Many glazing options allow for double and triple glazing units, including safety and sound insulation glass.

    FEATURES AND BENEFITS

    • door leaf hidden in the wall gives full access to the open space of the terrace or garden,
    • large size of door leaves: up to 2.6 m high, up to 1.8 m wide and up to 160 kg in weight
    • slender and robust 3-chambered profiles with a thermally broken central chamber,
    • 2-or 3-rail frames to produce doors with wide clear passage size
    • large glazing options (up to 42 mm) to bring flexibility in choosing the appropriate glass
    • can use most of the sliding hardware available on the market
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-59-Slide-Galandage-Monorail-1-sash
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-59 Slide
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (112)