เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed

The MB-77HS “Lift & Slide” door product is an ideal solution for connecting interior space rooms or conservatories with the outside balcony, terrace or garden area. Providing both a smooth & silent slide action operation, it can bring the benefits of a beautiful day outside, into the living space. In addition, & by way of its design & operation, the MB-77HS is a great space saving opening & does not encroach the free space beyond the internal or external confines of the frame, without any compromise. Providing excellent weather tightness together with enhanced thermal performance, the MB-77HS complies with all of the requirements associated with this product type. Available in two different options, with regard to the level of thermal performance, the MB-77HS is further categorised as “ST” and “HI,” standard or highly insulated. The design & arrangement of the system profiles enable luxurious openings of large dimensions, accommodating double & even triple glass unit compositions, which in conjunction with the constituent parts & innovative technical solutions, help achieve a high level of thermal & acoustic performance.

สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-77HS-HI-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide-Fixed
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-77HS HI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)77
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)