เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(15 รีวิว)

    The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
    It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

    • Windows in 3 thermal variants (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Doors in 3 thermal variants (MB-79N ST, MB-79N SI and MB-79N SI+)

    สเปคสินค้า
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-79N ST
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)79
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)