เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-79N SI Window Structural Corner 2-sash Fix-Fix
Aluprof

MB-79N SI Window Structural Corner 2-sash Fix-Fix

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

The MB-79N is the latest product to join ALUPROF’s family of economic window and door systems. The successor to our highly popular MB-70 system, which has found wide use in the construction industry, it has been introduced with a view to meeting heightened thermal insulation requirements.
It is employed for a broad range of structures, including fixed, turn, tilt, and tilt-and-slide windows, exterior doors, both single and double, and shop window-type solutions with doors.

Three thermal construction variants:

  • the MB-79N E; the most economic, central gasket for windows,
  • the MB-79N ST; a two-component, central gasket for windows, designed to provide high thermal insulation,
  • the MB-79N SI; providing the best thermal insulation. The profiles are fitted with insulating inserts produced using expanded polystyrene (EPS) and a two-component, central gasket.


สเปคสินค้า
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-79N_SI_window_structural_corner_2-sash-fix-fix
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-79N SI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)79
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Corner Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)