เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-86 SI Panel Window
Aluprof

MB-86 SI Panel Window

The new MB-86 window and door series have been designed to offer outstanding insulation properties. It meets the increasing requirements from the legislative and general market demands for the enhanced energy saving construction of new windows and doors. Offered in three varieties STSI and AERO it is the first aluminum system to employ silica aerogel, the nanoporous material that has a very high proportion of free void volume compared to conventional solid materials. Its high pore volume, low solid content, and torturous path amorphous structure give rise to low values of thermal conductivity. Therefore the system features the industry leading thermal performance. In addition it also features exceptional rate of profiles inertia that allows for greater windows in size and weight.  

FEATURES AND BENEFITS:

  • large selection of profiles
  • newly shaped, extra thick thermal breaks
  • large, wire-free glass areas
  • appropriate for variety of hardware including concealed hinges
  • water draining available in both traditional and concealed options
  • clean, sharp lines of narrow extruded aluminum framing
  • multitude of finish options



    สเปคสินค้า
    • Performance MB-86 SI: 

      • Air Permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-86-SI-Panel-Window
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-86 SI windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)