เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-86N PIVOT Panel Door AD08 Single Inward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door AD08 Single Inward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door AD08 Single Inward Opening

    The MB-86N Pivot Door is an external structure. Its primary features are its impressive dimensions and out-of-the-box design. The off-centre rotation axis endows the door with a unique look, while the concealed hinges provide a very high load capacity. Structures of this kind are popular with architects and are often used for projects where large-scale dimensions and original design play a major part. Pivot doors are recommended whenever there is a requirement to ensure that an entryway is powerfully accentuated and performs as a showpiece element of a building’s façade.

    ALUPROF’s MB-86N Pivot Doors are a statement alternative to their classic profiled, sliding or bifold counterparts. The system can be used to create panelled and glazed doors featuring excellent thermal and acoustic performance, along with first-class air- and watertightness, making it possible to meet requirements for energy efficiency and environmental protection. Other unique aspects include a customised locking system offering one- or two-latch options.

    สเปคสินค้า
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mb-86n-pivot-panel-door-ad08-single-inward-opening
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-86N Pivot Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (108)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)