เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
    Aluprof

    MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed

    The highly efficient MB-86N window and door system makes it possible to satisfy the diverse needs of users. There are two versions of the profiles, the ST and the SI, which are designed to meet different thermal energy efficiency requirements. The system provides superb performance parameters.

    Another advantage of the MB-86N is the high durability of the profiles, which make it possible to produce large-scale and heavy structures. Several versions are available. The MB-86US is a window with a concealed vent. The MB-86 Casement provides an outward-opening window with a thermal break. The MB-86B has been developed to meet the requirements of the Belgian market.

    Features and benefits:

    • the wide range of profiles guarantees the aesthetics and resistance required of the structure;
    • wide thermal breaks in a new shape significantly improve the thermal performance;
    • the two-component, central gasket seals provide excellent insultation for the space between the vent and the frame;
    • the glazing beads come in three variants, Standard, Prestige and Style;
    • the profile shapes are designed to accommodate numerous multi-point locking systems, including concealed hinges;
    • the wide range of glazing means that every type of triple-glazed unit and acoustic or burglar-resistant panes can be used;
    • the drainage system is available in two versions, traditional and concealed;
    • the MB-86 Casement is an outward-opening version of the window;
    • the MB-86US window features a casement which is invisible when viewed from outside;
    • the MB-86B has been awarded technical approval certification (ATG) by the Belgian Union for Technical Approval in Construction (UBAtc);
    • the system can be used to produce class RC1 to RC4 burglar-resistant windows and doors


    สเปคสินค้า
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-86N_SI_window_corner_2sash_fixed
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-86N SI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาะคริสต์มาส
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    คาซัคสถาน
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คีร์กีซสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คูเวต
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    จอร์เจีย
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์แดน
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จีน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    ซาอุดีอาระเบีย
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซีเรีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ญี่ปุ่น
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ตุรกี
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    เติร์กเมนิสถาน
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    ไต้หวัน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ทาจิกิสถาน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ไทย
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    เนปาล
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บรูไน
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บังกลาเทศ
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บาห์เรน
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    ปากีสถาน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปาเลสไตน์
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    พม่า
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
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
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    ศรีลังกา
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สิงคโปร์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
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
    เรอูเนียง
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (44)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (32)