เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed with invisible window sash

The MB-86US system is used to make different types of windows, balcony doors, porches, shop windows and spatial structures, which characterise very good thermal and acoustic insulation and high air and water tightness. The window features that a vent profile is hidden behind the profile of the window outer frame, and surfaces of mounted glass panels in active and fixed profiles are on one plain. Thanks to that external opening and fixed panels look identical.

สเปคสินค้า
  • The depth of window section is 77 mm (jamb), 80.8 mm (leaf). The width of external window frame is little what makes glass fitting and the quantity of falling through lighting maximum increased. A design seems to be slender and light. The value of eventual  glass thickness: in the window outer frame – from 7 up to 52 mm, in the casement – from 15 to 60 mm. Such a wide range of glazing allows to mount all found at the market types of double or triple-glazed units, sound proof/acoustic or anti-burglar glass.

    In terms of technical properties the MB-86US system meet all requirements concerning energy conservation and environmental protection. The structure of the profile similarly to basic MB-86 system has three variants depending on requirements of thermal insularity: MB-86US ST, MB-86US SI and  MB-86US AERO with the use of modern insulation from aerogel.

    The system gives great abilities in created structures: maximal dimensions of casements  exceed standard values for this type of construction. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6m. Maximum loaf weight is 150 kg.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-86US_SI_two_sash_tilt_and_turn_fixed_window
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-86US windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80.8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)