เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins

4.9 จาก 5 ดาว4.9(15 รีวิว)

Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

Features and benefits:

  • classical appearance
  • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
  • high resistance to water & air infiltration
  • wide range of glazing up to 61.5 mm
  • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


สเปคสินค้า
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-Ferroline-1sash-fixed-with-muntins
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-Ferroline
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)86
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)