เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-Ferroline Door Double Inward Opening
MB-Ferroline Door Double Inward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Double Inward Opening

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

    Features and benefits:

    • classical appearance
    • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
    • high resistance to water & air infiltration
    • wide range of glazing up to 61.5 mm
    • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


    สเปคสินค้า
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-Ferroline-dbl-inward-opening
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-Ferroline
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)