เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    MB-RW is a state-of-the-art system which addresses ever higher thermal and functional requirements for today’s roofs. The system is the latest addition to the Aluprof portfolio of energy-efficient aluminium systems. Windows designed using this system are intended for integrating in roofs based on MB-SR50N and MB-TT50 mullion-transom systems with an angle of inclination ranging from 3° to 75° in relation to the level. Roof windows come with rafter / purlin axes of up to 2.5 m and weight of up to 200 kg.<br>The MB-RW system provides strong thermal insulation and a wide range of glazing options (from 32 to 51 mm), which makes it ideal for projects where emphasis is put on high energy-efficiency. For this reason, the system comes with unique insulation materials. The specially designed glazing gasket and cover cap provide above-average weathertightness parameters while allowing for seamless fitting of glass infills

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-RW_Roof_Window_System
    • Product familyFaçade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-RW
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)113
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)