เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door System

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

    The MB-SKYLINE sliding door system with invisible frame uses narrow profiles. This gives the construction a modern and minimalist look. Constructions fabricated with MB-SKYLINE have a one-of-a kind design and raise the profile of any project. They provide a comfortable, threshold-free connection of indoor and outdoor living spaces making natural environment part of users’ daily experience. While the doors can be very large, their slim construction gives the impression of lightness and delicacy. The product is uniformly glazed, has slim modulations and perfectly fits into high-end construction market.

    FEATURES AND BENEFITS:

    • profiles with depths of 71 mm (leaf), 190 mm (2-rail frame) and 292 mm (3-rail frame)
    • modern design and high aesthetics: the frame is concealed in the wall, in the floor and in the ceiling, the frame profile is fully aligned at the sides, the visible connection width of door leaves is 25 mm.
    • door leaves up to 750 kg and up to 4 m high
    • 3-chambered, thermally-insulated profiles
    • 52 to 60 mm-thick triple glazing units
    • door opens manually or automatically
    • drives and control units are concealed in frame profiles
    • can use an automatic unit mounted on the outside of the construction
    • there are no restrictions to the width of the construction - doors can be connected to each other, forming a continuous glazing surface


    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-Skyline_Sliding_Door_System
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-Skyline
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)