เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SLIMLINE Window System
MB-SLIMLINE Window System
MB-SLIMLINE Window System
MB-SLIMLINE Window System
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window System

    Highly insulated, MB-Slimline window system with thermal break is intended for fabrication of external  structure elements such as various types of highly resistant, inward-openable windows (side-hung, hopper, tilt-and-turn windows) and fixe windows of an excellent water resistance, air tightness, and sound insulation performance. With its very small-width aluminium profiles, visible from the external side of the construction, MB-Slimline enables to fabricate casements in two variants – with visible or invisible profiles (SG) from the external side of the structure. When invisible casements are used, the appearance of openable and fixed units is almost identical. This system can also greatly replace the old-style windows, made of steel profiles and maintain a similar appearance from the outside of the construction, while significantly increasing the thermal insulation of the partition.

    สเปคสินค้า
    • Features and benefits MB-SLIMLINE:

      • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
      • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
      • important glazing range, up to 81 mm
      • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
      • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

      Technical parameters:
      • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-SLIMLINE_window_system
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SLIMLINE windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (44)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (32)