เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel

Aluprof has created its overlapping system MB-SR50N A on the basis of the MB-SR50N mullion and transom wall. The system allows to combine construction materials having different characteristics and looking different from the outside and inside. External aluminium elements ensure durable protection of the internal skeletal construction against weather conditions. Two types of materials can be used for the building of the load-bearing structure: wooden constructional profiles give the interior a specific character due to the natural beauty of wood, which creates a pleasant and cosy atmosphere, while steel profiles may be required for the execution of the industrial-type of décor or when there are large distances between supports.

สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units
    • max. weight of the infill up to 600 kg
    • thermal insulation: Uf from 0.72 W/(m2K)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-SR50N-A_Overlapping-facade-system
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls