เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    The awning-parallel opening window is a structure based on aluminium profiles with a thermal break. This allows to fabricate large-size & high performance windows.

    The structure of the awning-parallel opening window has been designed in two glazing options:

    • standard glazing with an external strip to fix the glazing and emphasize the outline of the window
    • as a frameless construction, where the structural silicone is used to bond the outer pane to the aluminium frame – opening windows are in no way different from the adjacent fixed areas.

    In order to attain the highest performance with regard to thermal and sound insulation, the newest technical solutions of thermal breaks and glazing gaskets have been introduced. Furthermore, a very efficient ventilation and drainage system has been designed, which ensures a long-lasting and failure-free operation of the window.

    สเปคสินค้า
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-SR50N-OW
    • Product familyFaçade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)