เผยแพร่สินค้าของคุณ
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

    Sliding fly screen system protects the interiors against insects and are used in large glass balcony bays, terraces and verandas. Fly screen moves along the upper and lower running rail. In the bottom part of the screen there’s a running roll that allows a smooth adjustment of the angle of each opening element. Additional reinforcement, mounted using snap-fits allows to fabricate larger size frames.

    Frame and rail profiles are made of strong extruded aluminium section of a modern design, covered with coating characterized by high resistance to abrasion and weathering. The shape of the main profile of the sky screen eliminates the need for additional holders. The frame and the openable element of the fly screen are installed using inside corners. The fly screen can be installed using triple system configuration.

    สเปคสินค้า
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MRP_sliding_fly_screen
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutters / Blinds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - มุ้ง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57_41
    • Uniclass 2015 DescriptionInsect guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 21 17
    • OmniClass TitleInsect Screens
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)